ZHDA073 March   2026 LM2776

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1数据中心服务器中电源设备的发展
  5. 2数据中心服务器中 PSU 的要求
    1. 2.1 更高效率的需求
    2. 2.2 由 GPU 驱动的快速瞬态响应
    3. 2.3 智能及安全
  6. 3800V 直流架构中的 PSU 变化
  7. 4塑造下一代 PSU 的关键技术
    1. 4.1 氮化镓 (GaN) 可以降低开关能量损耗并提高效率
    2. 4.2 双向 GaN 成本降低的 Vienna PFC 解决方案
    3. 4.3 混合迟滞控制 LLC 可以帮助加快瞬态响应
    4. 4.4 高电压 ORing 控制支持 800V 热插拔
  8. 5结语
  9. 6参考资料

参考资料

  1. Desheng Guo(2025 年 7 月)。使用数字控制器在次级侧实现 LLC 电流模式控制,德州仪器 (TI) 技术文章。
  2. Huntington, Jared 及 Tu, Mike(2025 年)。下一代 AI 基础设施的 800 VDC 架构,NVIDIA 白皮书。
  3. Le, Kelvin 和 Hou, Yuetao(2025 年 10 月)。TI 双向 GaN 在三级 T 型转换器中的应用德州仪器 (TI) 应用简报。
  4. Li Aki、Guo Desheng、Luong Peter、Jiang Chen(2024 年 8 月)。混合迟滞控制 LLC 转换器的数字控制实现,德州仪器 (TI) 应用手册。
  5. MacDonald, Brent(2025 年 11 月)数据中心发展以满足 AI 的大规模电源需求德州仪器 (TI) 的技术文章。
  6. Morroni, Jeffrey 和 Shenoy, Pradeep(2023 年 4 月)。了解提高功率密度的利弊权衡和所需技术,德州仪器 (TI) 营销白皮书。
  7. Ruffo, Riccardo、Le, Kelvin 和 Parzhuber Harald (2024)。三相工业系统的交流/直流电源转换拓扑比较电源设计研讨会,德州仪器 (TI) 电源设计研讨会SEM2600 主题 7。
  8. 德州仪器 (TI),PMP23475 具有零电流检测功能且基于 GaN 的 5kW 两相图腾柱 PFC 参考设计,工具。
  9. 德州仪器 (TI),PMP23630 适用于 HVDC 30kW PSU 的数据中心参考设计,工具。
  10. 德州仪器 (TI),PMP40988 变频、ZVS、5kW、基于 GaN 的两相图腾柱 PFC 参考设计,工具。
  11. 德州仪器 (TI),PMP41081 1kW、12V HHC LLC 参考设计,采用 C2000™ 实时微控制器,工具。
  12. 德州仪器 (TI),TIDM-1000 基于 Vienna 整流器且采用 C2000™ MCU 的三相功率因数校正参考设计,工具。
  13. Yin, Richard(2023 年 12 月),德州仪器 (TI) 技术文章服务器电源设计的五大趋势。
  14. Zhang, M.(2024 年 3 月)。PUE(电源使用效率):优化数据中心。基础设施。