ZHDA073 March   2026 LM2776

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1数据中心服务器中电源设备的发展
  5. 2数据中心服务器中 PSU 的要求
    1. 2.1 更高效率的需求
    2. 2.2 由 GPU 驱动的快速瞬态响应
    3. 2.3 智能及安全
  6. 3800V 直流架构中的 PSU 变化
  7. 4塑造下一代 PSU 的关键技术
    1. 4.1 氮化镓 (GaN) 可以降低开关能量损耗并提高效率
    2. 4.2 双向 GaN 成本降低的 Vienna PFC 解决方案
    3. 4.3 混合迟滞控制 LLC 可以帮助加快瞬态响应
    4. 4.4 高电压 ORing 控制支持 800V 热插拔
  8. 5结语
  9. 6参考资料

商标

C2000™is a TM ofTI corporate name.

80 PLUS®is a reg TM ofClearesult Consulting Inc.

NVIDIA®is a reg TM ofNVIDIA Corporation.

EtherCAT®is a reg TM ofBeckhoff Automation GmbH.

Other TMs