ZHDA073
March 2026
LM2776
1
摘要
商标
1
数据中心服务器中电源设备的发展
2
数据中心服务器中 PSU 的要求
2.1
更高效率的需求
2.2
由 GPU 驱动的快速瞬态响应
2.3
智能及安全
3
800V 直流架构中的 PSU 变化
4
塑造下一代 PSU 的关键技术
4.1
氮化镓 (GaN) 可以降低开关能量损耗并提高效率
4.2
双向 GaN 成本降低的 Vienna PFC 解决方案
4.3
混合迟滞控制 LLC 可以帮助加快瞬态响应
4.4
高电压 ORing 控制支持 800V 热插拔
5
结语
6
参考资料
2
数据中心服务器中 PSU 的要求
PSU 作为电源转换系统的基础构建块,必须适应必要的电源架构转换并满足整个系统的所有需求。PSU 的核心要求是效率、稳定性及安全性。