ZHDA073 March   2026 LM2776

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1数据中心服务器中电源设备的发展
  5. 2数据中心服务器中 PSU 的要求
    1. 2.1 更高效率的需求
    2. 2.2 由 GPU 驱动的快速瞬态响应
    3. 2.3 智能及安全
  6. 3800V 直流架构中的 PSU 变化
  7. 4塑造下一代 PSU 的关键技术
    1. 4.1 氮化镓 (GaN) 可以降低开关能量损耗并提高效率
    2. 4.2 双向 GaN 成本降低的 Vienna PFC 解决方案
    3. 4.3 混合迟滞控制 LLC 可以帮助加快瞬态响应
    4. 4.4 高电压 ORing 控制支持 800V 热插拔
  8. 5结语
  9. 6参考资料

高电压 ORing 控制支持 800V 热插拔

从 48V 汇流条迁移到 ±400V 或 ±800V 汇流条可以通过降低电流来减少铜损耗。然而,这种迁移也给 ORing 电路带来了挑战,该电路必须能够检测和承受更高的电压。图 4-8 展示了采用低压 ORing 控制器的 400V 直流高侧 ORing 设计。在此设计中,电压检测由电压钳位电路处理,控制器的偏置电源由隔离式电源供电,从而可更大限度地降低静态功耗。

LM2776 400V 高侧开关 ORing图 4-8 400V 高侧开关 ORing