ZHDA073 March   2026 LM2776

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1数据中心服务器中电源设备的发展
  5. 2数据中心服务器中 PSU 的要求
    1. 2.1 更高效率的需求
    2. 2.2 由 GPU 驱动的快速瞬态响应
    3. 2.3 智能及安全
  6. 3800V 直流架构中的 PSU 变化
  7. 4塑造下一代 PSU 的关键技术
    1. 4.1 氮化镓 (GaN) 可以降低开关能量损耗并提高效率
    2. 4.2 双向 GaN 成本降低的 Vienna PFC 解决方案
    3. 4.3 混合迟滞控制 LLC 可以帮助加快瞬态响应
    4. 4.4 高电压 ORing 控制支持 800V 热插拔
  8. 5结语
  9. 6参考资料

结语

随着数据中心从交流配电发展为直流配电,数据中心服务器中的 PSU 逐渐成为 IT 托盘前面的 IBC,而电源侧板使这种演变成为平稳且可管理的过渡。功率侧板形成了传统交流配电和未来 800V 直流配电之间的连接,通过提供海量储能电能来平滑负载瞬变。

侧板中的 PSU 与传统 PSU 具有相同的功能,只需稍作修改,新技术正在促使数据中心中的 PSU 更高效、更可靠;包括 GaN 器件、HHC LLC 和 800V 额定控制器和转换器。