ZHDA058A January 2020 – February 2026 DRV8434S , DRV8889-Q1
PRODUCTION DATA
图 4-4 和 图 4-5 分别展示了正常和失速条件下的电机线圈电流、TRQ_COUNT 值和步进脉冲。DRV8889-Q1 器件电源电压为 13.5V,配置为全步进模式,以 125pps 的速度运行,满量程电流为 200mA,压摆率为 105V/µs。当电机到达任一终点止动位置时,电机就会失速。从图中可以明显看出,当电机以其标称速度运行时,反电动势会使线圈电流失真,从而导致其在 相位期间上升而不是衰减。因此,DAC 输出电压约为 500mV,对应 TRQ_COUNT 为 38。相比之下,当电机失速时,没有反电动势会导致所有象限出现均匀的线圈电流,并且扭矩计数降至零。
图 4-4 电机运行时的线圈电流和扭矩计数
图 4-5 电机失速时的线圈电流和扭矩计数