ZHDA058A January 2020 – February 2026 DRV8434S , DRV8889-Q1
PRODUCTION DATA
较慢的输出压摆率会导致扭矩计数降低。由于输出下降时间较慢, 在较低压摆率下减小,从而导致扭矩计数降低。
较高的压摆率也有助于将驱动器的开关损耗保持在尽可能低的水平 — 这样驱动器就可以在给定的环境温度下支持更高的电流。相反,较低的压摆率可带来更好的 EMC 性能。需要进行仔细的权衡分析,才能为应用选择合适的压摆率。
图 4-23 随输出压摆率的稳定计数变化