ZHDA048
January 2026
AMC3330-Q1
,
INA148-Q1
,
TPS61170-Q1
,
TPSI2240-Q1
1
摘要
商标
1
简介
1.1
背景
1.2
工作原理
2
硬件设计
2.1
固态继电器 (SSR)
2.2
电阻器
2.2.1
最小电阻
2.2.2
最大电阻
2.2.3
电阻比
2.3
辅助电源
2.4
放大器
2.4.1
低电压侧的 MCU
2.4.2
交流侧的 MCU
3
软件设计
3.1
趋稳时间
3.2
SSR 序列
3.3
电压阈值
3.4
移动平均值
3.5
合理性检查
3.6
控制方案摘要
4
仿真结果
4.1
趋稳时间
4.2
输入电压范围
4.3
合理性检查
4.4
精度
4.5
Y 电容器的影响
5
总结
6
参考资料
6
参考资料
德州仪器 (TI),
双向车载充电器中的绝缘监测器件 (IMD) 架构的比较分析
,技术白皮书。
德州仪器 (TI),
TPSI2240-Q1 1200V、50mA 汽车级隔离开关
,数据表。
德州仪器 (TI),
适用于 HEV 和 EV 车载充电器的隔离式偏置电源架构
,技术白皮书。
德州仪器 (TI),
适用于 HEV/EV HVLV DCDC 转换器的隔离式偏置电源架构
,技术白皮书。
德州仪器 (TI),
TPS61170-Q1 采用 2mm × 2mm SON 封装的 1.2A 高压升压转换器
,数据表。
德州仪器 (TI),
用作正负电荷泵的 TLC555-Q1
,应用报告。
德州仪器 (TI),
INA148-Q1 ±200V 共模电压差分放大器
,数据表。
德州仪器 (TI),
AMC3330-Q1 具有集成式直流/直流转换器的汽车级 ±1V 输入、增强型隔离式精密放大器
,数据表。
德州仪器 (TI),
TIDA-010985 参考设计
,工具。