ZHDA048 January   2026 AMC3330-Q1 , INA148-Q1 , TPS61170-Q1 , TPSI2240-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 工作原理
  5. 2硬件设计
    1. 2.1 固态继电器 (SSR)
    2. 2.2 电阻器
      1. 2.2.1 最小电阻
      2. 2.2.2 最大电阻
      3. 2.2.3 电阻比
    3. 2.3 辅助电源
    4. 2.4 放大器
      1. 2.4.1 低电压侧的 MCU
      2. 2.4.2 交流侧的 MCU
  6. 3软件设计
    1. 3.1 趋稳时间
    2. 3.2 SSR 序列
    3. 3.3 电压阈值
    4. 3.4 移动平均值
    5. 3.5 合理性检查
    6. 3.6 控制方案摘要
  7. 4仿真结果
    1. 4.1 趋稳时间
    2. 4.2 输入电压范围
    3. 4.3 合理性检查
    4. 4.4 精度
    5. 4.5 Y 电容器的影响
  8. 5总结
  9. 6参考资料

仿真结果

本节主要验证建议的硬件设计和软件控制方案的有效性。仿真基于 PLECS 构建,仿真参数如表 4-1 所示。

表 4-1 仿真参数
参数 值
交流电压幅值 310V
交流电压频率 50Hz
直流电压 40V
电阻分压器支路 (Rst) 1.6MΩ
电流检测电阻器 (Rin) 7.5kΩ
绝缘电阻 (Riso_NOR) 10MΩ
绝缘电阻 (Riso_FLT) 110kΩ