ZHDA048 January   2026 AMC3330-Q1 , INA148-Q1 , TPS61170-Q1 , TPSI2240-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 工作原理
  5. 2硬件设计
    1. 2.1 固态继电器 (SSR)
    2. 2.2 电阻器
      1. 2.2.1 最小电阻
      2. 2.2.2 最大电阻
      3. 2.2.3 电阻比
    3. 2.3 辅助电源
    4. 2.4 放大器
      1. 2.4.1 低电压侧的 MCU
      2. 2.4.2 交流侧的 MCU
  6. 3软件设计
    1. 3.1 趋稳时间
    2. 3.2 SSR 序列
    3. 3.3 电压阈值
    4. 3.4 移动平均值
    5. 3.5 合理性检查
    6. 3.6 控制方案摘要
  7. 4仿真结果
    1. 4.1 趋稳时间
    2. 4.2 输入电压范围
    3. 4.3 合理性检查
    4. 4.4 精度
    5. 4.5 Y 电容器的影响
  8. 5总结
  9. 6参考资料

辅助电源

根据图 1-2 中的等效电路,系统电阻可以通过检测到的电压 Vin(DC) 计算,如方程式 1 和方程式 2 所述。偏置电源的值主要影响绝缘监测中 ADC 读数的分辨率。未发生绝缘故障时,Riso_NOR 处于 10MΩ 以上的水平;Riso_NOR 大于 Rin。系统等效电阻和检测到的电压可以表示为:

方程式 17. R s y s N O R = 0.5 × R s t + 0.5 × R i s o N O R
方程式 18. V i n D C N O R = R i n R s y s N O R + R i n × V D C ≅ 2 × R i n R s t + R i s o N O R × V D C

当相线或中性线发生单次绝缘故障时,Riso 降低至 110kΩ 的绝缘故障阈值;RisoFLT 小于 Riso_NOR。系统等效电阻和检测到的电压可以表示为:

方程式 19. R s y s F L T ≅ 0.5 × R s t + R i s o F L T
方程式 20. V i n D C F L T = R i n R s y s F L T + R i n × V D C ≅ R i n 0.5 × R s t + R i s o F L T × V D C

因此,在绝缘故障和正常条件下,检测到的电压之差可以表示为:

方程式 21. ∆ V i n D C = V i n D C F L T - V i n D C N O R = R i n × V D C × 1 0.5 × R s t + R i s o F L T - 2 R s t + R i s o N O R

为了在绝缘监测中实现超高分辨率,必须尽可能增大在故障条件和正常条件下检测到的电压之差,这意味着必须尽可能增大 ΔVin(DC)。

根据前面的分析,开关电阻值越小,开关对 Y 电容器精度的影响就越小。根据方程式 13,当 VAC 为 310V 时,假设总等效接通电阻处于最小值以提高精度,则可以计算不同 VDC 值下的 Rin 和 Rst 值,如表 2-2 中所述。

表 2-2 不同直流偏置电压下的接通电阻值
VDC 1 / r Rin Rst ΔVin(DC)
(从 Riso_NOR = 10MΩ 到 Riso_FLT = 110kΩ 的非对称绝缘故障)
12V 194.2 8.2kΩ 1585kΩ 92mV
24V 201.4 7.9kΩ 1584kΩ 177mV
40V 211.1 7.5kΩ 1580kΩ 282mV
80V 236.0 6.7kΩ 1574kΩ 505mV

对于相同的 VDC,表 2-2 显示了 1 / r 的最小值,即 Rin 的最大值。如果 1 / r 继续下降,则检测到的电压范围会超过 3.3V。

根据表 2-2,在不同的 VDC 值下,Rst 的值几乎相同,而 VDC 越大,VDC × Rin 的值越大。根据方程式 21,VDC 越高,ΔVin(DC) 越高,可以更有效地将绝缘故障与正常条件区分开来。

根据低压系统的安全要求,低压侧的电压不能过高,因此最终选择 40V 作为直流偏置电源电压。如果低压电池的额定电压为 48V,则可以直接从低压电池获取该直流辅助电源电压。如果低压电池的额定电压为 12V,则通常需要使用升压电路来产生 40V 电压。

此直流电源提供的峰值瞬态电流如下所示:

方程式 22. I p e a k = V D C 0.5 × R s t + R i n

根据表 2-2 中的 VDC 值参数 40V,计算出的 Ipeak 小于 1mA,因此 IMD 电路对 VDC 的电流容量没有很高的要求。

OBC 和 HVLV 直流/直流系统的偏置电源通常包括反激式转换器。生成 40V VDC 的最简单方法是通过实现一个额外绕组来利用反激式拓扑,LM5155-Q1 器件是 OBC 偏置电源中的常见反激式控制器类型。有关偏置电源架构的更多详细信息,请参阅参考资料 [3] 和 [4]。考虑到反激式的交叉调节,绕组输出需要 LDO 或突降负载。

另一种实现方法是通过升压转换器。TI 提供的 TPS61170‑Q1 升压转换器在 1.2MHz 电压下运行,可提供高达 38V 的电压,并且即使在轻负载下也能保持良好的效率;这使得该器件可用作为 IMD 电路生成稳定 VDC 潜在选项。有关此元件的更多详细信息,请参阅参考资料 [3] 和 [5]。

电荷泵也可用于生成 VDC,并可由 TLC555-Q1 器件实现。由于方波输出在电源电压和 GND 之间切换,加上几乎没有额外的电容器和二极管,因此 TLC555-Q1 器件非常适合生成倍压器。有关如何使用 TLC555-Q1 器件提升电压的更多详细信息,请参阅参考资料 [6]。