ZHDA048 January   2026 AMC3330-Q1 , INA148-Q1 , TPS61170-Q1 , TPSI2240-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 工作原理
  5. 2硬件设计
    1. 2.1 固态继电器 (SSR)
    2. 2.2 电阻器
      1. 2.2.1 最小电阻
      2. 2.2.2 最大电阻
      3. 2.2.3 电阻比
    3. 2.3 辅助电源
    4. 2.4 放大器
      1. 2.4.1 低电压侧的 MCU
      2. 2.4.2 交流侧的 MCU
  6. 3软件设计
    1. 3.1 趋稳时间
    2. 3.2 SSR 序列
    3. 3.3 电压阈值
    4. 3.4 移动平均值
    5. 3.5 合理性检查
    6. 3.6 控制方案摘要
  7. 4仿真结果
    1. 4.1 趋稳时间
    2. 4.2 输入电压范围
    3. 4.3 合理性检查
    4. 4.4 精度
    5. 4.5 Y 电容器的影响
  8. 5总结
  9. 6参考资料

固态继电器 (SSR)

第一步是选择适当的 SSR 元件。SSR 使用半导体 FET 构建具有隔离栅的高压开关。与传统继电器或光电 MOS 相比,SSR 可以支持单路或双向开/关控制以及更高的开关速度,以达到更短的趋稳时间。此外,SSR 还可以支持独立的开关控制,而无需专用驱动器电路或用于线圈励磁的专用偏置电源。表 2-1 汇总了 SSR 元件。

表 2-1 SSR 元件汇总表
器件型号 通道 关断电压 负载电流 雪崩电流 (60s) 绝缘
TPSI2140-Q1 1 1200V 50mA 1mA 基础型
TPSI2240-Q1 1 1200V 50mA 1mA 增强型
TPSI2240T-Q1 1 1200V 50mA 3mA 增强型
TPSI2072-Q1 2 600V 50mA 1mA 基础型
TPSI2260-Q1 1 600V 50mA 1mA 增强型

对于有源单开关架构,请选择单通道 SSR 元件。较高的关断电压有利于高电势测试,而较高的雪崩电流对于高电势测试非常有帮助。因此,选择 TPSI2240T-Q1 作为 SSR 元件。