ZHDA048 January   2026 AMC3330-Q1 , INA148-Q1 , TPS61170-Q1 , TPSI2240-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 工作原理
  5. 2硬件设计
    1. 2.1 固态继电器 (SSR)
    2. 2.2 电阻器
      1. 2.2.1 最小电阻
      2. 2.2.2 最大电阻
      3. 2.2.3 电阻比
    3. 2.3 辅助电源
    4. 2.4 放大器
      1. 2.4.1 低电压侧的 MCU
      2. 2.4.2 交流侧的 MCU
  6. 3软件设计
    1. 3.1 趋稳时间
    2. 3.2 SSR 序列
    3. 3.3 电压阈值
    4. 3.4 移动平均值
    5. 3.5 合理性检查
    6. 3.6 控制方案摘要
  7. 4仿真结果
    1. 4.1 趋稳时间
    2. 4.2 输入电压范围
    3. 4.3 合理性检查
    4. 4.4 精度
    5. 4.5 Y 电容器的影响
  8. 5总结
  9. 6参考资料

电压阈值

根据表 2-2 中的参数,假设 VDC 为 40V,正常状态下的绝缘电阻为 10MΩ,绝缘故障状态下的绝缘电阻为 110kΩ。将 VDC 代入方程式 18 和方程式 20,正常状态和 N 绝缘故障状态下的输入电压为:

方程式 24. V i n D C N O R ≅ 2 × R i n R s t + R i s o N O R × V D C = 0.052 V
方程式 25. V i n D C F L T ≅ R i n 0.5 × R s t + R i s o F L T × V D C = 0.33 V

考虑到 Y 电容器的影响,当趋稳时间为时间常数的三倍时,电压检测存在 5% 的误差,因此电压阈值设置为 0.34V。由于运算放大器的输出具有 1.46V 的电压偏移,因此 MCU 中设置的电压阈值将为 1.8V。