ZHCZ053A December   2024  – October 2025 AM62D-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1使用说明和公告模型
    1. 1.1 支持的器件
  4. 2器件使用说明和公告
    1. 2.1 器件使用说明
      1.      i2351
      2.      i2330
      3.      i2372
    2. 2.2 器件公告
      1.      i2049
      2.      i2062
      3.      i2087
      4.      i2134
      5.      i2189
      6.      i2196
      7.      i2199
      8.      i2208
      9.      i2249
      10.      i2278
      11.      i2279
      12.      i2310
      13.      i2311
      14.      i2312
      15.      i2366
      16.      i2371
      17.      i2120
      18.      i2137
      19.      i2253
      20.      i2383
      21.      i2401
      22.      i2407
      23.      i2409
      24.      i2410
      25.      i2376
      26.      i2399
      27.      i2413
      28.      i2414
      29.      i2417
      30.      i2419
      31.      i2420
      32.      i2421
      33.      i2422
      34.      i2423
      35.      i2431
      36.      i2435
      37.      i2160
      38.      i2436
      39.      i2482
      40.      i2464
      41.      i2487
      42.      i2493
  5.   商标
  6.   修订历史记录

i2249

OSPI:具有 DDR 时序的内部 PHY 环回和内部焊盘环回时钟模式无法运行

详细信息

OSPI 内部 PHY 环回模式和内部焊盘环回模式采用“启动沿作为捕获沿”(相同的边沿捕获或 0 周期时序)。

可编程接收延迟线 (Rx PDL) 用于补偿往返延迟(Tx 时钟至闪存器件、闪存时钟至输出以及闪存数据至控制器)。

在内部环回模式和 IO 环回模式的情况下,Rx PDL 的总延迟不足以补偿往返延迟,因此不能使用这些模式。

下表介绍了 OSPI 控制器中推荐的时钟拓扑。在 DDR 模式下,此处未描述的所有其他模式都受本公告的影响,不推荐作为时钟拓扑。

表 2-1 OSPI 时钟拓扑
时钟模式术语 CONFIG_REG.PHY_MODE_ENABLE READ_DATA_CAPTURE.BYPASS READ_DATA_CAPTURE.DQS_EN 电路板实现
无环回、无 PHY 0(PHY 禁用) 1(禁用调整后的环回时钟) X 无。依靠内部时钟。最大频率 50MHz。
具有 PHY 的外部电路板环回 1(PHY 启用) 0(启用调整后的环回时钟) 0(DQS 禁用) 外部电路板环回 (OSPI_LOOPBACK_CLK_SEL = 0)
具有 PHY 的 DQS 1(PHY 启用) x(DQS 启用具有优先级) 1(DQS 启用) 连接到 SOC DQS 引脚的存储器选通

权变措施

无。请根据介绍的表格,使用未受影响的时钟模式之一