ZHCZ053A December 2024 – October 2025 AM62D-Q1
USB:2.0 合规性接收灵敏度测试限制
按照《USB-IF USB 2.0 电气合规性测试规范》中的规定执行接收灵敏度测试(EL_16 和 EL_17)可能会引发公告 i2091 中描述的问题。
该问题最初是在使用自动化软件执行这些测试时发现的,该软件会在发送数据包时增加 USB 信号的振幅。在验证被测器件 (DUT) 在振幅低于 100mV 时否定应答所有数据包并在振幅高于 150mV 时不否定答应任何数据包期间,该软件一直从低于 100mV 的振幅扫描到高于 150mV 的振幅。但是,如公告 i2091 中所述,在发送有效数据包时,增加振幅超过静噪阈值可能会锁定 PHY。