ZHCZ053A December 2024 – October 2025 AM62D-Q1
引导:数据传输过程中,UART 引导模式下的 ROM 代码可能出现挂起
由于公告 i2310,UART 引导过程中可能出现 ROM 代码执行挂起的情况。i2310 公告中提及的软件权变措施未在 ROM 中实现,因此在非预期状态下可能触发错误的超时中断。这可能会导致 ROM 无法清除此中断,进而出现挂起。
只要使用 UART 引导模式或将 UART 用作引导接口以启用生产流程(例如 UniFlash 或者使用 OTP Keywriter 对电子保险丝进行编程),就可能会出现此问题。
无。应使用其他引导接口。