ZHCZ053A December   2024  – October 2025 AM62D-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1使用说明和公告模型
    1. 1.1 支持的器件
  4. 2器件使用说明和公告
    1. 2.1 器件使用说明
      1.      i2351
      2.      i2330
      3.      i2372
    2. 2.2 器件公告
      1.      i2049
      2.      i2062
      3.      i2087
      4.      i2134
      5.      i2189
      6.      i2196
      7.      i2199
      8.      i2208
      9.      i2249
      10.      i2278
      11.      i2279
      12.      i2310
      13.      i2311
      14.      i2312
      15.      i2366
      16.      i2371
      17.      i2120
      18.      i2137
      19.      i2253
      20.      i2383
      21.      i2401
      22.      i2407
      23.      i2409
      24.      i2410
      25.      i2376
      26.      i2399
      27.      i2413
      28.      i2414
      29.      i2417
      30.      i2419
      31.      i2420
      32.      i2421
      33.      i2422
      34.      i2423
      35.      i2431
      36.      i2435
      37.      i2160
      38.      i2436
      39.      i2482
      40.      i2464
      41.      i2487
      42.      i2493
  5.   商标
  6.   修订历史记录

i2049


ECC_AGGR:由于出现挂起的 ECC 聚合器中断,IP 时钟停止/复位序列可能挂起

详细信息:

ECC 聚合器模块用于聚合发生的安全错误(这种情况很少见)并产生中断以通知软件。ECC 聚合器通过软件控制安全错误中断的启用/禁用和清除。

当软件对 IP 执行时钟停止/复位序列时,该序列可能无法完成,因为该 IP 关联的 ECC 聚合器实例不是空闲的。ECC 聚合器空闲状态取决于挂起的任何安全错误中断,这些中断要么启用,要么禁用,并且未被软件清除。因此,如果有任何挂起的安全错误中断未被清除,IP 的时钟停止/复位序列可能永远不会完成(挂起)。

受影响的 ECC_AGGR 可通过技术参考手册 (TRM) 中为其 REV 寄存器(寄存器偏移 0h)列出的值来确定。REV 寄存器在其字段中对 ECC_AGGR 版本进行编码,如下所示:

v[REVMAJ].[REVMIN].[REVRTL]

v2.1.1 之前的 ECC_AGGR 版本会受到影响。ECC_AGGR 版本 V2.1.1 和更高版本不受影响。

受影响的示例:

REVMAJ = 2

REVMIN = 1

REVRTL = 0

上述值会解码为受到影响的 ECC_AGGR 版本 v2.1.0。

不受影响示例:

REVMAJ = 2

REVMIN = 1

REVRTL = 1

上述值会解码为不受影响的 ECC_AGGR 版本 V2.1.1。

权变措施:

一般说明:

功能安全用例中不支持对 ECC 聚合器执行时钟停止。

对于非功能安全用例,软件应使用以下权变措施:

  1. 为 IP 启用所有 ECC 聚合器中断
  2. 处理并清除所有挂起的中断
  3. 第 3 步:
    1. 禁用 ECC 聚合器的所有中断源,然后执行时钟停止/复位序列。
    2. 执行时钟停止/复位序列,同时继续处理/清除挂起的中断。

由于中断属于外部刺激,软件为第 3 步提供了两种选项:

  1. 在执行时钟停止/复位序列之前,禁用所有可以产生挂起 ECC_AGGR 中断的中断源(EDC CTRL 校验器)
  2. 继续处理/清除发生的挂起中断,同时执行时钟停止/复位序列。当清除完所有中断除时,该序列将继续进行。

通常,软件可能需要检测在整个这一序列期间持续触发的挂起中断(例如,在卡滞故障情况下),并禁用其关联的 EDC CTRL 安全校验器,使得时钟停止/复位序列可以继续进行直到完成。