ZHCZ053A December 2024 – October 2025 AM62D-Q1
OSPI:PHY DDR 模式不支持 2 字节地址
当 OSPI 控制器配置为在 PHY DDR 模式中进行 2 字 节寻址时,内部状态机将发送的地址字节数失配为值 1(而不是 2)。这会导致状态机在地址阶段锁定,使 PHY DDR 模式不可运行。
使用任何 Tap 模式或 PHY SDR 模式时,不会发生此问题。在 PHY DDR 模式下使用 4 字节寻址时,也不会出现此问题。
对于具有可编程地址字节设置的兼容 OSPI 存储器,请将闪存上所需的地址字节数从 2 设置为 4。这可能涉及发送一条特定命令以更改地址字节和/或在闪存上写入配置寄存器。完成后,将在控制器设置中发送的地址字节数从 2 更新为 4。
对于仅支持 2 字节寻址且无法重新编程的兼容 OSPI 存储器,PHY DDR 模式将与该存储器不兼容。替代模式包括: