ZHCZ053A December   2024  – October 2025 AM62D-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1使用说明和公告模型
    1. 1.1 支持的器件
  4. 2器件使用说明和公告
    1. 2.1 器件使用说明
      1.      i2351
      2.      i2330
      3.      i2372
    2. 2.2 器件公告
      1.      i2049
      2.      i2062
      3.      i2087
      4.      i2134
      5.      i2189
      6.      i2196
      7.      i2199
      8.      i2208
      9.      i2249
      10.      i2278
      11.      i2279
      12.      i2310
      13.      i2311
      14.      i2312
      15.      i2366
      16.      i2371
      17.      i2120
      18.      i2137
      19.      i2253
      20.      i2383
      21.      i2401
      22.      i2407
      23.      i2409
      24.      i2410
      25.      i2376
      26.      i2399
      27.      i2413
      28.      i2414
      29.      i2417
      30.      i2419
      31.      i2420
      32.      i2421
      33.      i2422
      34.      i2423
      35.      i2431
      36.      i2435
      37.      i2160
      38.      i2436
      39.      i2482
      40.      i2464
      41.      i2487
      42.      i2493
  5.   商标
  6.   修订历史记录

i2417

引导:GPMC NAND 配置为较低时钟速度

详细信息:

如果使用 GPMC NAND 引导模式,GPMC_CONFIG1 寄存器位 [1:0](即 GPMCFCLKDIVIDER)的 GPMCFCLKDIVIDER 字段会被设置为 1,从而使 GPMC_FCLK 除以 2。

ROM 本身使用非常保守的 CONFIG 时序值,因此最终可能不会对吞吐量产生负面影响。

权变措施:

无。