ZHCZ053A December   2024  – October 2025 AM62D-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1使用说明和公告模型
    1. 1.1 支持的器件
  4. 2器件使用说明和公告
    1. 2.1 器件使用说明
      1.      i2351
      2.      i2330
      3.      i2372
    2. 2.2 器件公告
      1.      i2049
      2.      i2062
      3.      i2087
      4.      i2134
      5.      i2189
      6.      i2196
      7.      i2199
      8.      i2208
      9.      i2249
      10.      i2278
      11.      i2279
      12.      i2310
      13.      i2311
      14.      i2312
      15.      i2366
      16.      i2371
      17.      i2120
      18.      i2137
      19.      i2253
      20.      i2383
      21.      i2401
      22.      i2407
      23.      i2409
      24.      i2410
      25.      i2376
      26.      i2399
      27.      i2413
      28.      i2414
      29.      i2417
      30.      i2419
      31.      i2420
      32.      i2421
      33.      i2422
      34.      i2423
      35.      i2431
      36.      i2435
      37.      i2160
      38.      i2436
      39.      i2482
      40.      i2464
      41.      i2487
      42.      i2493
  5.   商标
  6.   修订历史记录

i2330

DDRSS 寄存器配置工具更新

详细信息:

DDR 寄存器配置工具根据系统级详细信息提供自定义寄存器设置,例如 DDR 器件的架构(密度、数据宽度、列数)、工作频率以及通过电路板仿真确定的 IO 设置。经过一段时间,可能会对该工具进行更新,以支持新的器件和/或特生,修复该工具中发现的问题,最重要的是,详细解释勘误表中的权变措施或寄存器计算的最新更新,从而提升性能、信号完整性或信号之间的时序关系。

权变措施:

为了确保根据经验教训正确设置参数并降低出现功能故障的风险,应始终使用最新的 DDR 寄存器配置工具生成寄存器值。由于 DDR 寄存器配置工具可以定期更新,因此应查看和评估该工具的修订历史记录,以确定工具更改是否适用于现有系统。如果适用,应适当更新现有系统的配置。可以在 http://dev.ti.com/sysconfig 上找到该工具的最新版本,并且对于正在使用的适用器件,选择“Software Product”下拉列表中的“DDR Configuration”。