ZHCZ053A December   2024  – October 2025 AM62D-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1使用说明和公告模型
    1. 1.1 支持的器件
  4. 2器件使用说明和公告
    1. 2.1 器件使用说明
      1.      i2351
      2.      i2330
      3.      i2372
    2. 2.2 器件公告
      1.      i2049
      2.      i2062
      3.      i2087
      4.      i2134
      5.      i2189
      6.      i2196
      7.      i2199
      8.      i2208
      9.      i2249
      10.      i2278
      11.      i2279
      12.      i2310
      13.      i2311
      14.      i2312
      15.      i2366
      16.      i2371
      17.      i2120
      18.      i2137
      19.      i2253
      20.      i2383
      21.      i2401
      22.      i2407
      23.      i2409
      24.      i2410
      25.      i2376
      26.      i2399
      27.      i2413
      28.      i2414
      29.      i2417
      30.      i2419
      31.      i2420
      32.      i2421
      33.      i2422
      34.      i2423
      35.      i2431
      36.      i2435
      37.      i2160
      38.      i2436
      39.      i2482
      40.      i2464
      41.      i2487
      42.      i2493
  5.   商标
  6.   修订历史记录

i2487

LPM:低功耗模式可能会意外损坏 DDR 内容

详细信息:

在进入深度休眠或 RTC+IO+DDR 低功耗模式期间,该器件可能无法将连接的 DDR 正确转换到保留模式,这会导致 DDR 数据损坏。

如果没有应用软件权变措施,受影响的器件不应使用这些低功耗模式。

权变措施:

SDK 11.1 版及更高版本中提供了此问题的权变措施。该权变措施可确保控制 DDR 自刷新的内部保持锁存器在各种复位情况下均处于正确状态。