ZHCZ051B November   2024  – September 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1

 

  1.   1
  2.   F29H85x、F29P58x 和 F29P32x MCU 器件勘误表器件修订版本 A、0
  3. 1使用说明和公告模型
    1. 1.1 使用说明汇总表
    2. 1.2 公告汇总表
  4. 2命名规则、封装编号法和修订版本标识
    1. 2.1 器件和开发支持工具命名规则
    2. 2.2 支持的器件
    3. 2.3 封装编号法和修订版本标识
  5. 3器件修订版本 B 使用说明和公告
    1. 3.1 器件修订版本 B 使用说明
    2. 3.2 器件修订版本 B 公告
      1.      公告
      2. 3.2.1  公告
      3.      公告
      4. 3.2.2  公告
      5. 3.2.3  公告
      6. 3.2.4  公告
      7. 3.2.5  公告
      8. 3.2.6  公告
      9. 3.2.7  公告
      10.      公告
      11. 3.2.8  公告
      12.      公告
      13.      公告
      14.      公告
      15. 3.2.9  公告
      16. 3.2.10 公告
  6. 4器件修订版本 A 使用说明和公告
    1. 4.1 器修订版本 A 使用说明
      1. 4.1.1 安全性:在器件修订版本 B 器件上编程的新 TI 密钥
    2. 4.2 器件修订版本 A 公告
      1. 4.2.1 公告
      2. 4.2.2 公告
      3. 4.2.3 公告
      4. 4.2.4 公告
      5. 4.2.5 公告
  7. 5器件修订版本 0 使用说明和公告
    1. 5.1 器件修订版本 0 使用说明
    2. 5.2 器件修订版本 0 公告
      1. 5.2.1 公告
      2. 5.2.2 公告
  8. 6文档支持
  9. 7商标
  10. 8修订历史记录

公告汇总表

表 1-2 公告汇总表
模块 说明 受影响的器件修订版本
0 A B
ADC ADC:如果未设置 INTxCONT(继续中断模式),中断可能会停止
MCAN 当从配置有相同报文 ID 的专用 Tx 缓冲区发送时,报文顺序反转
ePWM ePWM:如果跳闸在消隐窗口结束时保持活动状态,则可能会发生 ePWM 干扰
ePWM ePWM:当 PERCLKDIVSEL.EPWMCLKDIV = 1 时,ePWM TZFRC 和 TZCLR 事件可能会丢失
ePWM ePWM:跳闸区的 ESM 源不受支持
ePWM ePWM:ePWM 单次/CBC 跳闸事件 DCxEVTy.force 不设置跳闸条件
ePWM ePWM:对于在单次加载模式下使用全局加载的 ePWM,当对 GLDCTL2.OSHTLD 寄存器进行写入发生在全局加载事件的 3 个 TBCLK 内时,全局加载寄存器可能会延迟
闪存 闪存:启用闪存预取后的独立 CPU1/CPU3 复位可能会导致 CPU1/CPU3 出现 NMI
FOTA FOTA:具有加密功能的安全 FOTA 不起作用
HRPWM HRPWM:HRPWM 的高分辨率周期影子寄存器到活动寄存器的加载会在每个零事件发生时执行,即便周期的影子寄存器到活动寄存器的加载模式已设置为仅在 SYNC 时加载
HSM HSM:HSM ROM 代码不会引导大小超过 191KB 的 HSMRT 映像
LIN LIN:LIN 无法使用 0xF0 唤醒密钥唤醒
MCD MCD:启用 PLL (PLLCLKEN = 1) 后,应该禁用时钟丢失检测
MEMSS MEMSS:RAM 的数据线缓冲区 (DLB) 会导致数据一致性问题
ROM ROM:默认情况下,GPIO4 通过 ROM 代码配置为 ERRORSTS 并‍置为高电平
SDFM SDFM:动态更改阈值设置(LLT、HLT)、滤波器类型或 COSR 设置将触发虚假比较器事件
SDFM SDFM:动态更改数据滤波器设置(例如滤波器类型或 DOSR)将触发虚假数据响应事件
SDFM SDFM:在三个 SD 调制器时钟周期内对 SDCPARMx 寄存器位字段 CEVT1SEL、CEVT2SEL 和 HZEN 进行两次背对背写入可能会损坏 SDFM 状态机,从而导致虚假比较器事件
C29 CPU 子系统 C29 CPU 子系统:HS-FS 器件的 C29 CPU 子系统中未触发的中断和 DMA 事件
系统 系统:当 VDD 电压在 VDDIO 之前斜升时,器件复位仍然置位
系统 系统:CPU 进入故障状态后,流水线中待处理的未对齐读取会阻止 NMI 向量的获取
UART UART:UART FIFO 在连续调试器读取时被清除
VSSOSC VSSOSC:从相邻引脚 X1 或 X2 的耦合可能会阻止正确引导