ZHCZ051B November 2024 – September 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1
ePWM:对于在单次加载模式下使用全局加载的 ePWM,当对 GLDCTL2.OSHTLD 寄存器进行写入发生在全局加载事件的 3 个 TBCLK 内时,全局加载寄存器可能会延迟
0、A、B
当对 GLDCTL2.OSHTLD 寄存器位的写入在全局加载事件(由 GLDCTL.GLDMODE 配置)的 3 个 TBCLK 内发生时,寄存器的全局加载(由 GLDCFG 配置)可能会延迟,由此会产生意外的波形。
为了避免该问题,在配置的全局加载事件之前,对 GLDCTL2.OSHTLD 寄存器位的任何写入都需要至少 3 个 TBCLK 周期。
权变措施 1(推荐):同步 ISR 到 PWM
权变措施 2:PWM 寄存器的异步更新