ZHCZ051B November 2024 – September 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1
当从配置有相同报文 ID 的专用 Tx 缓冲区发送时,报文顺序反转
0、A、B
多个 Tx 缓冲区配置有相同的报文 ID。按升序顺序提出发送这些 Tx 缓冲区的请求,每个 Tx 请求之间会有一定延迟。根据各个 Tx 请求之间的延迟,Tx 缓冲区可能不会按 Tx 缓冲区编号的预期升序顺序进行发送。
首先,将具有相同报文 ID 的一组 Tx 报文写入报文 RAM。然后,通过对 TXBAR 的一次写访问,同时请求发送所有这些报文。
使用 Tx FIFO 而不是专用 Tx 缓冲区来按特定顺序发送多条具有相同报文 ID 的报文。