ZHCZ037A December 2024 – June 2025 CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1
待机时 BATMON 产生虚假温度更新中断。
E 和 F
当 PMUD.EVENT.TEMP_UPDATE 用作从待机状态唤醒源时,BATMON 可能会发出虚假温度更新中断。
不使用 PMUD.EVENT.TEMP_UPDATE 作为唤醒源,而是考虑 PMUD.EVENT.TEMP_OVER_UL(当前温度超过设定的上限)或 PMUD.EVENT.TEMP_BELOW_LL(当前温度低于设定的下限)。
当使用 PMUD.EVENT.TEMP_OVER_UL 或 PMUD.EVENT.TEMP_BELOW_LL 作为唤醒中断时,必须启用的其他设置,包括:
这会导致待机功耗略有增加。有关确切的详细信息,请查看数据表的“功耗 – 电源模式”部分。
此权变措施可集成到 SimpleLink™ 低功耗 F3 软件开发套件 (SDK) 的未来版本中。