ZHCZ037A December 2024 – June 2025 CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1
HFXT 振幅补偿和 HFXT 振幅控制期间的射频相位跳变。
E 和 F
HFXT 振幅补偿和 HFXT 振幅控制期间的射频相位跳变。此问题仅在器件完成启动后才适用,然后在使用 HFXT 时通过编程方式调整电容器阵列值。如果在启动期间设置了电容器阵列值,则不会出现此问题。
只能在启动期间和任何射频操作之前设置或修改电容器阵列步骤。在该时间点后,请勿在运行时动态修改 CAP 数组步骤。可以在 SysConfig 中修改 Q1 和 Q2 电容器阵列步骤。