ZHCZ037A December 2024 – June 2025 CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1
温度测量值不正确。
E 和 F
默认启用迟滞(复位值= 1),因此必须在启动期间主动禁用迟滞。
可以使用以下命令清除 PMUD.CLT[2] HYST_EN 位来禁用迟滞:
HWREG( PMUD_BASE + PMUD_O_CTL ) = ( PMUD_CTL_CALC_EN | PMUD_CTL_MEAS_EN )
此权变措施已集成到 SimpleLink™ 低功耗 F3 软件开发套件 (SDK) 版本 8.10 和更高版本中。