ZHCZ037A December 2024 – June 2025 CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1
表 1-1 列出了所有公告、受影响的模块以及适用的器件修订版本。
| 模块 | 说明 | 受影响的器件修订版本 | |
|---|---|---|---|
|
E |
F |
||
| ADC | 公告 ADC_08 - 在重复单次,序列和重复序列转换模式下不会清除 ADC 繁忙位 | 是 | 是 |
|
ADC |
公告 ADC_09 - ADC 可能存在随机转换错误。 |
是 | 是 |
| BATMON | 公告 BATMON_01 - 温度测量不正确 | 是 | 是 |
|
BATMON |
公共 BATMON_02 - 待机时来自 BATMON 的虚假温度更新中断 | 是 | 是 |
| SYS | 公告 SYS_204 - 在之前使用某个值进行编程时,SysTimer 可能并不总是会生成比较事件 | 是 | 是 |
| SYS | 公告 SYS_206 - HFXT 振幅补偿和 HFXT 振幅控制期间的射频相位跳变 | 是 | 是 |
| SYS | 公告 SYS_207 - 如果 FLTSETTLED 位读取时间太短,则可能无法对待机进入进行门控 | 是 | 是 |
| APU | 公告 APU_201 - APU 数据存储器写入操作失败 | 是 | 是 |
|
UDMA |
公告 UDMA_01 - 可能会丢失对外设的单个请求的 μDMA 写入响应 | 是 | 是 |
|
RADIO |
公告 RADIO_05 - 无线电写入操作失败 | 是 | 是 |
|
SYSROM |
公告 SYSROM_01 - 系统 ROM 固件更新过程中的功率损耗漏洞 | 是 | 否 |