ZHCZ032A November   2024  – April 2025 AM2612 , AM2612-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1使用说明和公告模型
  4. 2器件修订版本 1.0 使用说明和公告
    1. 2.1 器件修订版本 1.0 使用说明
      1.      i2324
    2. 2.2 器件修订版本 1.0 公告
      1.      i2189
      2.      i2310
      3.      i2311
      4.      i2345
      5.      i2351
      6.      i2352
      7.      i2353
      8.      i2354
      9.      i2356
      10.      i2357
      11.      i2358
      12.      i2359
      13.      i2374
      14.      i2383
      15.      i2411
      16.      i2412
      17.      i2427
      18.      i2428
      19.      i2433
      20.      i2439
      21.      i2440
      22.      i2479
      23.      i2480
  5. 3商标
  6. 4修订历史记录

使用说明和公告模型

表 1-1 列出了所有使用说明和适用的器件修订版本。表 1-2 列出了所有公告、受影响的模块以及适用的器件修订版本。

表 1-1 使用说明汇总表
模块说明受影响的器件修订版本
AM261
1.0
时钟i2324 — GCM 和 GCD 状态信号之间不存在同步器是
表 1-2 公告汇总表
模块 说明 受影响的器件修订版本
AM261
1.0
CONTROLSS i2352 — CONTROLSS-SDFM:动态更改阈值设置(LLT、HLT)、滤波器类型或 COSR 设置将触发虚假比较器事件 是
CONTROLSS i2353 — CONTROLSS-SDFM:动态更改数据滤波器设置(例如滤波器类型或 DOSR)将触发虚假数据响应事件 是
CONTROLSS i2354 — CONTROLSS-SDFM:在三个 SD 调制器时钟周期内对 SDCPARMx 寄存器位字段 CEVT1SEL、CEVT2SEL 和 HZEN 进行两次背对背写入可能会损坏 SDFM 状态机,从而导致虚假比较器事件 是
CONTROLSS i2356 — CONTROLSS-ADC:如果未设置 INTxCONT(继续中断模式),中断可能会停止 是
CONTROLSS i2357 — CONTROLSS-ePWM:如果跳闸在消隐窗口结束时保持活动状态,则可能会发生 ePWM 干扰 是
CONTROLSS i2358 — CONTROLSS-ePWM:在消隐开始后的前 3 个周期内,消隐窗口不会过滤跳闸事件 是
CONTROLSS i2359 — CONTROLSS-CMPSS:当 DACSOURCE 设为 0 或重新配置为 1 时,预分频器计数器的行为与规范不同 是
CPSW i2345 — CPSW:如果 CPDMA 提取跨越存储器组的数据包,则会发生以太网数据包损坏 是
UART i2310 — USART:错误地触发超时中断 是
UART i2311 — USART:虚假 DMA 中断 是
DTHE i2428 — DTHE 中的 AES 在 GCM 加密结束时为 data_in 生成额外的 dma 请求 是
SEC i2427 — RAM SEC 可能会导致虚假的 RAM 写入,从而导致 L2 和 MBOX 存储器损坏 是
USB i2412 — 发生 DMA 读取/写入访问错误时,USB 无法生成中断 是
TCM i2411 — TCM 不支持 128 字节突发访问 是
OSPI i2383 — OSPI:PHY DDR 模式不支持 2 字节地址 是
PBIST i2374 — 如果 R5SS_CORE_CLK 的时钟频率与 R5FSS_CLK_SELECTED 频率不同,则 PBIST 失败 是
OSPI i2351 — OSPI:直接访问控制器 (DAC) 不支持带 NAND 闪存的连续读取模式 是
OSPI i2189 — OSPI:控制器 PHY 调优算法 是
CPSW i2440 — CPSW:主机到以太网时间戳序列 ID 问题 是
CPSW i2439 — CPSW:主机到以太网时间戳精度问题 是
ICSS i2433 — ICSS:读取 LSW 时,读取 64 位 IEP 计时器没有锁定 MSW 逻辑 是