ZHCZ032A November   2024  – April 2025 AM2612

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1使用说明和公告模型
  4. 2器件修订版本 1.0 使用说明和公告
    1. 2.1 器件修订版本 1.0 使用说明
      1.      i2324
    2. 2.2 器件修订版本 1.0 公告
      1.      i2189
      2.      i2310
      3.      i2311
      4.      i2345
      5.      i2351
      6.      i2352
      7.      i2353
      8.      i2354
      9.      i2356
      10.      i2357
      11.      i2358
      12.      i2359
      13.      i2374
      14.      i2383
      15.      i2411
      16.      i2412
      17.      i2427
      18.      i2428
      19.      i2433
      20.      i2439
      21.      i2440
      22.      i2479
      23.      i2480
  5. 3商标
  6. 4修订历史记录

i2479

GPIO61 复位引脚配置的 OSPI 引导问题

详细信息:

在 OSPI 引导模式期间(包括会导致 OSPI 引导模式的回退模式),ROM 将引脚 GPIO61 配置为 OSPI0_RESET_OUT0。如果该引脚连接到 OSPI 闪存的复位引脚,则可能会由于 OSPI 控制器中的复位信号管理问题而发生引导失败。

在 OSPI 引导模式期间,ROM 代码:

  1. 在 OSPI0_RESET_OUT0 多路复用器模式下配置 GPIO61
  2. 正确地将 RESET 信号置为有效(驱动低电平)
  3. 由于 OSPI 控制器配置不正确,无法将 RESET 信号取消置为有效(GPIO61 引脚保持驱动为低电平)

如果 GPIO61 连接到闪存存储器复位引脚,则闪存器件保持复位状态。这会阻止正确的引导序列完成。该问题会影响将 GPIO61 用于 OSPI 闪存复位控制的所有封装类型。

权变措施:

选项 1:请勿使用 GPIO61 引脚复位闪存。使用 PORz/WARMRSTn 在下电上电时复位闪存器件,并为 OSPI0_REST_OUT0 使用另一个 GPIO,并将该信号通过与门与 PORz/WARMRSTn 传递。有关使用任何 OSPI0_RESET_OUT0 引脚与 PORz/WARMRSTn 的示例,请参阅 AM261x OSPI 复位。

选项 2:选通 GPIO61 以防止在引导期间传播到 RESET 逻辑,然后在闪存器件的下电上电期间将该与 PORz/WARMRSTn 的信号用作复位。使用 选通 GPIO61 引脚与 PORz/WARMRSTn 进行 AM261x OSPI 复位中显示了一个示例实现。

图 2-2 使用任何 OSPI0_RESET_OUT0 引脚与 PORz/WARMRSTn 进行的 AM261x OSPI 复位
图 2-3 使用选通 GPIO61 引脚与 PORz/WARMRSTn 进行的 AM261x OSPI 复位