ZHCZ032A November 2024 – April 2025 AM2612 , AM2612-Q1
OSPI 引导期间 GPIO61/OPSI0_RESET_OUT0 上的 1μs 干扰
在 OSPI 引导模式期间(包括会导致 OSPI 引导模式的回退模式),ROM 将引脚 GPIO61 配置为 OSPI0_RESET_OUT0。如果该引脚连接到 OSPI 闪存的复位引脚,则可能会由于 OSPI 控制器中的复位信号管理问题而发生引导失败。
在 OSPI 引导模式期间,ROM 代码:
如果 GPIO61 连接到闪存存储器复位引脚,则闪存器件保持复位状态。这会阻止正确的引导序列完成。该问题会影响将 GPIO61 用于 OSPI 闪存复位控制的所有封装类型。此外,GPIO61 将保持低电平,直到用户应用程序重新配置它。
选项 1:无。请勿使用 GPIO61 引脚。
选项 2:如果需要使用此引脚,用户应用代码可以重新配置此引脚。但是如果应用对干扰敏感,则应通过在外部电路中添加适当的滤波来确保干扰不会影响连接的外设。