ZHCZ032A November 2024 – April 2025 AM2612
OSPI:直接访问控制器 (DAC) 不支持带 NAND 闪存的连续读取模式
OSPI 直接访问控制器 (DAC) 不支持带 NAND 闪存的连续读取模式,因为 OSPI 控制器可以在发送到 OSPI 控制器的内部 DMA 总线请求之间,将向闪存存储器发送的 CSn 信号置为无效(根据设计意图)。
发生此问题的原因是,一些 OSPI/QSPI NAND 闪存存储器提供的“连续读取”模式要求片选输入在整个突发事务中持续置为有效状态。
SoC 内部 DMA 控制器和其他启动器限制用于 1023 B 或更小的事务,并且仲裁/排队可以在各种 DMA 控制器内部进行,也可以在任何 DMA 控制器与 OSPI 外设之间的互连中进行。这会导致到 OSPI 控制器的总线请求延迟,进而导致外部 CSn 信号被置为无效。
NOR 闪存存储器不受 CSn 置为无效的影响,连续读取模式正常运行。
软件可以使用页面/缓冲读取模式来访问 NAND 闪存。