ZHCZ029D July 2023 – April 2025 TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1
| 模块 | 说明 | 受影响的器件修订版本 | |
|---|---|---|---|
| 0 | A | ||
| ADC | ADC:ADC-C 不符合 16 位模式规范 | 是 | 否 |
| ADC | ADC:如果未设置 INTxCONT(继续中断模式),中断可能会停止 | 是 | 是 |
| CMPSS | CMPSS:如果比较器输入引脚具有 AGPIO 功能并且 ADC 正在对输入引脚进行采样,则可能会发生 CMPSS 干扰 | 是 | 是 |
| DCAN | 在 DCAN FIFO 模式期间,接收到的消息可能以无序状态显示在 FIFO 缓冲器中 | 是 | 是 |
| MCAN | 当从配置有相同报文 ID 的专用 Tx 缓冲区发送时,报文顺序反转 | 是 | 是 |
| ePWM | ePWM:如果跳闸在消隐窗口结束时保持活动状态,则可能会发生 ePWM 干扰 | 是 | 是 |
| ePWM | ePWM:在消隐窗口后的前 3 个周期内,消隐窗口不会过滤跳闸事件 | 是 | 是 |
| ePWM | ePWM:当 PERCLKDIVSEL.EPWMCLKDIV = 1 时,ePWM TZFRC 和 TZCLR 事件可能会丢失 | 是 | 是 |
| 闪存 | 闪存:不生成单个位 ECC 错误中断 | 是 | 是 |
| FPU | FPU:FPU 至 CPU 寄存器移动操作之前是任何 FPU 2p 操作 | 是 | 是 |
| GPIO | GPIO:漏极开路配置可以驱动短高电平脉冲 | 是 | 是 |
| I2C | I2C:目标发送器模式、标准模式 SDA 时序限制 | 是 | 是 |
| MCD | MCD:启用 PLL (PLLCLKEN = 1) 后,应该禁用时钟丢失检测 | 是 | 是 |
| 存储器 | 存储器:在有效存储器之外进行预取 | 是 | 是 |
| MPOST | MPOST:在某些早期物料上不会执行存储器开机自检 | 是 | 是 |
| SDFM | SDFM:动态更改阈值设置(LLT、HLT)、滤波器类型或 COSR 设置将触发虚假比较器事件 | 是 | 是 |
| SDFM | SDFM:动态更改数据滤波器设置(例如滤波器类型或 DOSR)将触发虚假数据响应事件 | 是 | 是 |
| SDFM | SDFM:在三个 SD 调制器时钟周期内对 SDCPARMx 寄存器位字段 CEVT1SEL、CEVT2SEL 和 HZEN 进行两次背对背写入可能会损坏 SDFM 状态机,从而导致虚假比较器事件 | 是 | 是 |
| USB | USB:不支持 USB DMA 事件触发器 | 是 | 是 |