ZHCUDL0 December   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 AWR2188
      2. 2.3.2 DS90UB971S-Q1
      3. 2.3.3 MSPM0G3519-Q1
      4. 2.3.4 LM68635-Q1
      5. 2.3.5 LP8772x-Q1
      6. 2.3.6 TPS6285018A-Q1
      7. 2.3.7 CDC6C025000-Q1
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 诊断和监测功能
    2. 3.2 同轴电缆供电 (PoC) 网络
    3. 3.3 SPI 和 I2C 通信接口
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
      1. 4.3.1 注意事项
      2. 4.3.2 数据采集方法
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB 布局建议
        1. 5.1.3.1 封装发射(LOP 天线)
        2. 5.1.3.2 同轴电缆供电 (PoC)
        3. 5.1.3.3 PCB 层堆叠
        4. 5.1.3.4 电路板照片
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
      1. 5.5.1 作者简介
  12. 6作者简介

诊断和监测功能

对于具有额外安全要求的系统,此参考设计中包含诊断和监控功能。

看门狗:LP8772x-Q1 器件包含可监测软件锁定情况的问答式看门狗,以及可监测随附 AWR2188 所产生锁步信号且具有故障注入选项的系统错误监测输入 (nERR)。在该实现方案中,使用 I2C 总线在 PMIC 和 MSPM0G3519-Q1 之间通信。该看门狗需要 MSPM0 以特定的时间间隔发出特定的消息,以检测 MSPM0 是否正常运行。当看门狗检测到 MSPM0 运行错误时,LP8772x-Q1 会利用 nRESET 引脚向 AWR2188 发出硬复位命令。

电压监控器 (VMON):LP8772x-Q1 的电压监测引脚已连接到 TPS6285018A-Q1 产生的 1V2。因此,如果发生欠压或过压事件,PMIC 就可以监测该电源轨,并使用 nRESET 引脚向 AWR2188 发出硬复位命令。VMON 阈值和在 OV/UV 条件下采取的操作均在 PMIC 的非易失性存储器 (NVM) 设置中进行配置,并可通过 I2C 进行重新配置。