ZHCUDL0 December 2025
参考设计主要面向前向距离雷达系统应用,支持多种高级驾驶辅助系统 (ADAS) 功能,包括自适应巡航控制 (ACC)、自动紧急刹车 (AEB)、盲点检测、前侧来车辅助和车道变换辅助。表 4-4 列出了(1)系统规格:
| 8 × 8 性能 | 说明 |
|---|---|
| 最大距离 | 超远距离模式:高达 350m 远距离模式:高达 200m 中距离模式:高达 100m |
| 距离分辨率 | 超远距离模式:高达 0.43m 远距离模式:高达 0.29m 中距离模式:高达 0.14m |
| 最大速度 | 高达 –300 至 +125kmph |
速度分辨率 |
高达 0.42kmph |
| 仰角 FoV | 高达 ±10 度 |
| 视轴处的仰角分辨率 | 高达 2 度 |
| 视轴处的仰角精度 | 高达 0.28 度 |
| 方位角 FoV | 高达 ±70 度 |
| 视轴处的方位角分辨率 | 高达 1 度 |
| 视轴处的方位角精度 | 高达 0.14 度 |
| 活动线性调频脉冲 | 高达 25ms |