ZHCUDL0 December 2025
采用 DCA2000EVM 数据采集与 mmWave Studio 后处理相结合的方法,验证流式雷达模块的功能。
| 数量 | 器件说明 | 器件型号 | 注释 |
|---|---|---|---|
| 1 × | TIDA-020093 卫星雷达模块 | TIDA-020093 | |
| 1 × | DCA2000EVM 原始数据采集模块 | 立即申请 | 12V、≥5A 桶形插孔电源(2.1mm 内径 × 5.5mm 外径× 9.5mm)
|
| 1 × | 适用于 DCA2000EVM 的 DS90UB9724S-Q1 解串器适配器卡 | 立即申请 | 需要 12V 至 24V、≥ 2A 的桶形插孔电源 |
| 1 × | LP-XDS110 LaunchPad™ TMDS 或 EMU110-U 调试探针 |
LP-XDS110、TMDSEMU110-U | 用于对 MSPM0G3519-Q1 进行编程。 LP-XDS110 需要以下电缆:FFSD-05-D-06.00-01-N |
| 2 × | FAKRA 同轴电缆 (3.5GHz+) | 例如:TE: 2081376-3 |