ZHCUDL0 December 2025
AWR2188、DS90UB971S-Q1 以及 MSPM0G3519-Q1 支持 I2C 和 SPI 通信。该板也同时支持这两种接口。默认情况下,会启用 I2C 来在 DS90UB971S-Q1 和 MSPM0G3519-Q1 之间进行通信。MSPM0G3519-Q1 通过 SPI 与 AWR2188 通信,通过 I2C 与 PMIC 通信。
可以修改连接模式,通过 SPI 将 DS90UB971S-Q1 直接连接到 AWR2188,并通过 I2C 与 PMIC 通信。这样,可以在不需要 MCU 的情况下绕过 MSPM0G3519-Q1。可完成以下操作来实施这一更改:
图 3-2 SPI 和 I2C 连接原理图