ZHCUDL0 December 2025
LP8772x-Q1 器件满足各种汽车和工业雷达应用中 AWR、IWR 及其他单片微波集成电路 (MMIC) 的电源管理要求。该器件包含三个降压 DC/DC 转换器、一个 LDO 稳压器以及一个负载开关。LDO 接收外部电力,并为以太网器件或系统中的任何其他器件供电。负载开关在传感器睡眠模式期间切断 3.3V IO 电源。该器件通过 I2C 通信接口和使能信号运行。
低噪声直流/直流降压转换器支持 17.6MHz、8.8MHz 或 4.4MHz 的出厂编程开关频率。高开关频率和宽频率范围内的低噪声可实现无 LDO 的电源方案,有助于降低设计成本并提高热性能。开关时钟会强制进入 PWM 模式以获得出色的射频性能,并且还可以与外部时钟同步。LP8772x-Q1 器件支持远程电压检测,可补偿稳压器输出与负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。