ZHCUDI4 November   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 概述
    2. 2.2 穿孔和连接
    3. 2.3 状态 LED 和子稳压器
    4. 2.4 电源
    5. 2.5 编程接头
    6. 2.6 BSL 按钮
  9. 3软件
    1. 3.1 软件下载
      1. 3.1.1 dev.ti.com 上的实时软件
      2. 3.1.2 离线软件
        1. 3.1.2.1 从 dev.ti.com 下载
    2. 3.2 主页选项卡
    3. 3.3 Information 选项卡
    4. 3.4 数据选项卡
    5. 3.5 “Registers”选项卡
    6. 3.6 配套资料选项卡
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

物料清单

说明 指示符 器件型号 数量 制造商 封装参考 值
印刷电路板 !PCB1 SENS134 1 不限
电容,陶瓷,2.2uF,16V,+/-10%,X5R,0402 C1, C8 GRM155R61C225KE11D 2 MuRata 0402 2.2uF
电容,陶瓷,10uF,10V,+/-20%,X5R,0603 C2、C10 C1608X5R1A106M080AC 2 TDK 0603 10uF
电容,陶瓷,10pF,16V,+/-10%,C0G,0402 C3、C4 C0402C100K4GACTU 2 Kemet 0402 10pF
电容,陶瓷,0.1uF,10V,+/-10%,X5R,0402 C5、C16、C17、C18 LMK105BJ104KV-F 4 Taiyo Yuden 0402 0.1uF
电容,陶瓷,0.1uF,16V,+/-10%,X7R,0402 C9 ATC530L104KT16T 1 AT Ceramics 0402 0.1uF
电容,陶瓷,0.47uF,6.3V,+/-10%,X7R,0402 C11、C12、C13 JMK105B7474KVHF 3 Taiyo Yuden 0402 0.47µF
电容,陶瓷,2200pF,50V,±5%,X7R,0402 C15 CL05B222JB5NNNC 1 Samsung Electro-Mechanics 0402 2200pF
二极管,齐纳,6.2V,300mW,SOD-523 D1、D3 BZT52C6V2T-7 2 Diodes Inc. SOD-523 6.2V
LED,绿色,SMD D2、D6 SML-LX0603GW-TR 2 Lumex LED,绿色,0603 绿色
LED,黄色,SMD D4 150060YS75000 1 Wurth Elektronik LED_0603 黄色
LED,红色超高亮,SMD D5 150060SS75000 1 Wurth Elektronik LED_0603 红色超高亮
连接器,插头,USB Type-A,R/A,顶部安装 SMT J1 48037-1000 1 Molex USB Type-A 直角
铁氧体磁珠,220ohm(在 100MHz 时),0.45A,0402 L1 BLM15AG221SN1D 1 MuRata 0402 220ohm
晶体管,NPN,40V,0.2A,SOT-523 Q1 MMBT3904T-7F 1 Diodes Inc. SOT-523 40V
双极 (BJT) 晶体管 PNP 40V 200mA 250MHz 150mW 表面贴装 SOT-523 Q2 MMBT3906T-7F 1 二极管 SOT523 -40V
RES,560Ω,0402 R2 RC0402JR-07560RL 1 Yageo/Phycomp 0402 560ohm
电阻,22,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402 R3、R4 ERJ-2GEJ220X 2 Panasonic 0402 22
电阻,1.00M,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 R5 RMCF0402FT1M00 1 Stackpole Electronics Inc 0402 1.00Meg
电阻,1.50k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 R6 RMCF0402FT1K50 1 Stackpole Electronics Inc 0402 1.50k
电阻,47,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402 R7 ERJ-2GEJ470X 1 Panasonic 0402 47
电阻,4.70k,1%,0.1W,0402 R8、R9 ERJ-2RKF4701X 2 Panasonic 0402 4.70k
电阻,110,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402 R12 ERJ-2RKF1100X 1 Panasonic 0402 110
电阻,1.0k,5%,0.1W,0603 R13、R14 RC0603JR-071KL 2 Yageo 0603 1.0k
电阻,10.5k,1%,0.063W,0402 R16、R17 RC0402FR-0710K5L 2 Yageo America 0402 10.5k
片式电阻器,0Ω,0.125W,-55°C 至 125°C,0805(公制 2012),RoHS,卷带包装 R18、R21 CRG0805ZR 2 TE Connectivity 0805 0ohm
电阻,1.0k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402 R19 ERJ-2GEJ102X 1 Panasonic 0402 1.0k
电阻,33.0k,1%,0.063W,0402 R20 RC0402FR-0733KL 1 Yageo America 0402 33.0k
开关,SPST-NO,Off-Mom,0.05A,12VDC,SMD SW1 PTS820J20M SMTR LFS 1 C&K Components 3.9x2.9mm
滑动开关,2 位,SPDT,锁存,0.1A,6VDC,焊接端子,表面贴装-直插式 SW2 CJS-1200A 1 Nidec Copal SMT_SW_5MM4_2MM5
测试点,黑色,穿孔,RoHS,大容量 TP1 5011 1 Keystone 5011
测试点,红色,穿孔,RoHS,大容量 TP2 5010 1 Keystone 5010
具有串联电阻、η 因数和自动 Beta 补偿的高精度 3 通道(2 个远程和 1 个本地)1.2V 逻辑兼容温度传感器 U1 TMP4719DGSR 1 德州仪器 (TI) VSSOP10
适用于高速数据接口的 4 通道 ESD 保护阵列,DRY0006A (USON-6) U2 TPD4E004DRYR 1 德州仪器 (TI) DRY0006A
低功耗双路反相器门,DSF0006A,大盘卷带包装 U4 SN74AUP2G04DSFR 1 德州仪器 (TI) DSF0006A
单路输出 LDO,200mA,固定 3.3V 输出,2 至 5.5V 输入,具有低 IQ,5 引脚 SC70 (DCK),-40 至 125 摄氏度,绿色环保(RoHS,无锑/溴) U5、U7 TLV70033DCKR 2 德州仪器 (TI) DCK0005A
16 位超低功耗微控制器,128KB 闪存,8KB RAM,USB,12 位 ADC,2 个 USCI,32 位硬件乘法器,RGC0064B (VQFN-64) U6 MSP430F5528IRGCR 1 德州仪器 (TI) RGC0064B
晶体,24MHz,SMD Y1 XRCGB24M000F2P00R0 1 MuRata 2x1.6mm
电容,1nF,50V,±5%,0805(公制 2012),厚度 1.45mm SMD C14、C21 CC0805JRX7R9BB102 0 Yageo 0805 1nF
接头,100mil,3x1,金,TH J2 TSW-103-07G-S 0 Samtec 3x1 接头