ZHCUDI4 November   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 概述
    2. 2.2 穿孔和连接
    3. 2.3 状态 LED 和子稳压器
    4. 2.4 电源
    5. 2.5 编程接头
    6. 2.6 BSL 按钮
  9. 3软件
    1. 3.1 软件下载
      1. 3.1.1 dev.ti.com 上的实时软件
      2. 3.1.2 离线软件
        1. 3.1.2.1 从 dev.ti.com 下载
    2. 3.2 主页选项卡
    3. 3.3 Information 选项卡
    4. 3.4 数据选项卡
    5. 3.5 “Registers”选项卡
    6. 3.6 配套资料选项卡
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

器件信息

TMP4719 是一款数字输出温度传感器,具有一个本地集成传感器和两个远程温度传感器通道。该器件采用与 SMBus 和 I2C 接口兼容的两线制环境进行通信。该器件可设置为进行连续转换或单次转换,此外还可以使用 ALERT 与 T_CRIT 引脚实现警报功能。该器件在生产过程中进行了校准,以实现高精度,并可采用 VSSOP 和 WSON 封装。EVM 包括一个 TMP4719DGSR (VSSOP) 器件。有关该 IC 的更多信息,请参阅器件数据表。表 1-3 包含了在使用该 EVM 时要考虑的有关 TMP4719 的一些参数。

表 1-3 器件规格
器件规格值
工作温度范围-40°C 至 125°C
工作电源电压范围1.62V 至 5.5V
本地温度精度(TA = -40°C 至 125°C)± 1°C
远程温度精度(TD = -10°C 至 85°C,TA = -10°C 至 85°C)± 0.8°C
远程温度精度(TD = -55°C 至 125°C,TA = -10°C 至 85°C)± 1.0°C

温度精度(TD = -55°C 至 125°C,TA = -40°C 至 125°C)

± 1.5°C