ZHCUDI4 November 2025
USB 控制器和 TMP4719 传感器分接部分之间的穿孔在电路板底部两侧均进行了标记,以用于引脚连接。将传感器分接部分与控制器部分分离后,用户可以通过焊线或 0.1 英寸接头连接器来连接电路板部分。通过这种方法,用户可以访问该器件的所有 10 个引脚。
TMP4719 具有内置可编程数字滤波器来提高防噪性能。但是,在噪声特别大的环境中,可在远程通道输入端以差分方式放置一个旁路电容器,使应用能够更好地抵御不必要的耦合信号。传感器分接部分包括 0805 封装,供用户选择安装滤波电容器(默认不安装 C14 和 C21)。另外,某些应用可通过额外的串联电阻获得更好的总体精度。传感器分接部分包含 0805 封装,供用户选择安装串联电阻器(R18 和 R21 默认为 0Ω)。有关滤波电容和串联电阻值的具体建议,请参阅 TMP4719 数据表。
请注意,上拉电阻器和保护二极管位于控制器部分上。因此,当连接其他控制器板时,TI 建议验证任何控制器板上是否存在上拉电阻器和保护电路,以确保功能安全且正常。