该 EVM 分为两个部分:控制器部分和传感器分接部分。传感器分接部分可以分离,以便在以下情况下使用传感器:
- 若需在极端温度或其他条件下,对远离控制器和 PC 的传感器进行评估,可将传感器分接部分通过焊接电线或连接器与控制器部分相连后进行。
- 将传感器分接部分连接到用户系统,通过 I2C 与 TMP4719 通信来使用分接部分。
- 将控制器部分与用户系统中的 TMP4719 传感器结合使用。
- 传感器分接部分的右半部分(包含 PNP 和 NPN 晶体管)也可以分离,改为连接用户的远程传感器,例如不同的二极管连接晶体管。
图 2-1 突出显示了用户必须识别的 EVM 各部分以及一些元件,以便了解其用途和使用方法。后续几节将详细说明这些元件。