ZHCUDI4 November 2025
该 EVM 具有 USB 记忆棒大小,其板载 MSP430F5528 微控制器通过一个 I2C 接口与主机和 TMP4719 器件相连。该模块在 EVM 板上的传感器和主机控制器之间设计有穿孔。利用穿孔,用户可以灵活地进行评估:
本用户指南介绍了 TMP4719EVM 评估版的特性、操作和使用,具体来说,说明了如何设置和配置软件、介绍了硬件并探讨了软件操作的各个方面。本文档中的评估板、评估模块和 EVM 等所有术语均指 TMP4719EVM。本用户指南还提供了有关操作过程、输入和输出连接、电气原理图、印刷电路板 (PCB) 布局图和 EVM 器件列表的信息。