ZHCUDI4 November 2025
TMP4719 是一款与 I2C 兼容的 3 通道(2 个远程和 1 个本地)温度传感器,采用 VSSOP 和 WSON 封装。TMP4719EVM 可供用户评估 TMP4719 数字温度传感器的性能。TMP4719EVM 可直接使用,也可与评估模块 GUI 一起使用。或者,可以拆下传感器,从而在用户系统中进行评估。为此,可以通过多种方法来与传感器连接,以便提供出色的用户体验。