ZHCUDI4 November 2025
VDUT 为 TMP4719 器件供电,必须设置在 1.62V 至 5.5V 之间才能确保 TMP4719EVM 正常运行。机械开关 SW2 用于将 VDUT 连接到子稳压器输出 (3P3V) 或外部电源 (VEXT)。
VDUT 默认连接到板载子稳压器 U7,该子稳压器将 USB 电源调低至 3.3V。在使用外部电源电压时,用户可以使用 VEXT 和 GND 测试点连接外部电源,或通过分接部分的焊接接头或焊线连接外部电源。当 VDUT 供电正常时,绿色 LED D2 将亮起。