ZHCUDF3A November 2025 – February 2026
该参考设计支持三种不同的时钟选项:
跳线 JP4 的默认位置是 2-3,用于将 PHI 数字控制器板时钟路由到 ADS127L21 (U10) 上的 CLK 引脚。若需在没有 PHI 控制器的情况下使用 PCB,请将跳线移动到位置 1–2,将本地时钟直接路由到 ADS127L21。跳线 JP5 上的 2–3 位置可启用 PCB 上的本机 32.768MHz 振荡器 (Y1),此为与 ADS127L21EVM-PDK-GUI 软件配合使用时所需的默认位置(详见 ADS127L21EVM-PDK 工具页面)。如需使用外部时钟,请将跳线 J5 置于 1-2 位置。使用 CMOS 方波信号,其振幅等于 IOVDD(使用 PHI 板时为 2.5V)且频率在 ADS127L21B 规定范围内。