ZHCUDF3A November   2025  – February 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 ADS127L21B
      2. 2.3.2 REF81
      3. 2.3.3 REF54
      4. 2.3.4 RES21A
      5. 2.3.5 THP210
      6. 2.3.6 OPA828
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 范围选择
    2. 3.2 线性度和低噪声信号链
    3. 3.3 校准
    4. 3.4 系统设计其他注意事项
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件说明
      1. 4.1.1 PCB 接口
      2. 4.1.2 输入多路复用器
      3. 4.1.3 增益多路复用器
      4. 4.1.4 电源
      5. 4.1.5 时钟树
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 积分非线性度测量
      2. 4.4.2 噪声仿真
      3. 4.4.3 噪声测量
      4. 4.4.4 结语
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 工具
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介
  13. 7修订历史记录

系统设计其他注意事项

TPS7A39 是一款双路输出 LDO,可为 THP210 和 ADS127L21B 生成正负电源轨。TPS7A39 输出电压设置为 ±2.75V,以确保 THP210 的输入共模电压维持在有效范围内。

此设计会在启动时消耗 335mA 电流,而在正常运行期间仅消耗约 75mA。在功耗敏感型应用场景中,可采用多种策略优化能耗。REF81 占总功耗的 80%。在正常运行期间,REF81 加热器消耗的电流约为 60mA。此设计使用 +15V 电源轨为 REF81 加热器供电;然而,若增加 HEATP 和 HEATM 引脚间的加热器电源电压,会降低 REF81 的电流消耗。有关更多详细信息,请参阅 REF81 温控精确电压基准(温度漂移 0.05ppm/°C,稳定性 < 1ppm)数据表。此外,PCB 在 REF81 周围设置了安装孔,用于加装外部隔热罩。加装隔热罩可提升加热器的温控能力,有效降低整体输出电压漂移。

由于 REF81 消耗的电流较大,接地平面上任何微小电阻都会在测量路径中引发不可预测的压降。为了避免该电流压降导致的误差,信号测量路径中的所有元件都以星形接地平面 (GND_SENSE) 为基准。以该星形接地平面为基准的元件具有较低的电流。在星形接地平面上的电阻所产生的压降要小于在 REF81 接地平面上同等电阻所产生的压降,由此可将误差降至最低。星形接地平面和 REF81 接地平面在单一连接点 R12 处连接。请参阅采用 GND_SENSE 平面的原理图与 PCB。

TIDA-010970 采用 GND_SENSE 平面的原理图与
                    PCB TIDA-010970 采用 GND_SENSE 平面的原理图与
                    PCB 图 3-5 采用 GND_SENSE 平面的原理图与 PCB

REF54 具有低 1/f 噪声和低温漂性能,因此被选择用作 ADC 基准源。由于 REF54 本身具备缓冲输出,因此无需额外的基准电路即可为 ADC 提供精确稳定的基准电压。虽然亦可采用 REF81 作为 ADC 基准源,但是 REF54 的尺寸小于 REF81,且消耗的电流更低。此外,REF54 可以放置在更靠近 ADC 的位置,而不用顾虑发热问题。