ZHCUDF1 October 2025
PGA848EVM 的可编程放大器输入信号连接通过位于 EVM 左侧的 SMA 连接器 J4 (IN+)、J7(IN-) 和测试点 TP4(IN+)、TP8(IN-) 来提供。通过位于电路板右侧的螺纹接线端子连接器 J2 来提供 REF 外部输入。PGA848EVM 还通过位于电路板右侧的螺纹接线端子连接器 J2.1 和测试点 TP2 提供对 REF 引脚的直接访问。
通过位于 EVM 右侧的螺纹接线端子连接器 J5.4、SMA 连接器 J3 和测试点 TP5 来提供 PGA848 输出连接。图 2-7 展示了 PGA848EVM 输入和输出连接的简化图。
表 2-3 总结了输入和输出连接器以及相应的测试点。
| 连接器位号 | 信号 | 注释 | 测试点 |
|---|---|---|---|
| J4 | IN+ | SMA | TP4 |
| J7 | IN– | SMA | TP8 |
| J3 | OUT | SMA | TP3 |
| J5.4 | OUT | 螺纹接线端子 | TP3 |
| J5.3 | GND | 螺纹接线端子 | TP2 |
| J5.2 | GND | 螺纹接线端子 | TP9 |
| J5.1 | REF 引脚/REF_sense | 螺纹接线端子 | TP7 |
| J2.1 | REF_Ext | 螺纹接线端子 | TP2 |
| J2.2 | GND | 螺纹接线端子 | 不适用 |