ZHCUDF1 October   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 静电放电警告
    3. 1.3 套件内容
    4. 1.4 规格
    5. 1.5 器件信息
    6. 1.6 表面高温警告
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置和连接
    2. 2.2 跳线设置
    3. 2.3 电源连接
    4. 2.4 模拟输入和输出连接
    5. 2.5 基准输入
    6. 2.6 数字输入引脚和增益控制
    7. 2.7 更改
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 PCB 布局
    2. 3.2 原理图
    3. 3.3 物料清单
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  11. 5相关文档

设置和连接

若要设置 PGA848EVM,请执行以下操作:

  1. 参考节 2.2中的跳线配置。

  2. 按节 2.3中所述连接电源。

  3. 按节 2.4中所述连接输入和输出。

  4. 按节 2.5中所述设置基准引脚偏置。

  5. 如果需要,按节 2.6中所述动态更改增益。

  6. 参考节 2.7,根据需要对电路板进行修改。

在不对硬件进行修改的情况下,可以进行基本功能测试,如图 2-2中所示。必须组装所有增益跳线(J10、J11、J12),产生 100 的增益 (A2:A0: 111)。±18V 电源(在输入和输出级上)支持 ±15V 的共模输入范围和 ±17.6V 的输出范围。考虑下面公式中所示的 PGA848 传输功能。

方程式 1. OUT= G×[(IN+) - (IN-)] + VREF

这个示例中输入的共模电压为 2V,差分电压为 ±50mV。REF 设置为输出电源的 1/2 Vs,即 0V。100 增益下的输入将输出信号范围设置为 ±5V。为了让此测试达到良好的精度,需要使用一个低噪声精密输入源。

PGA848EVM PGA848EVM 示例图 2-2 PGA848EVM 示例