ZHCUDF1 October   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 静电放电警告
    3. 1.3 套件内容
    4. 1.4 规格
    5. 1.5 器件信息
    6. 1.6 表面高温警告
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置和连接
    2. 2.2 跳线设置
    3. 2.3 电源连接
    4. 2.4 模拟输入和输出连接
    5. 2.5 基准输入
    6. 2.6 数字输入引脚和增益控制
    7. 2.7 更改
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 PCB 布局
    2. 3.2 原理图
    3. 3.3 物料清单
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  11. 5相关文档

硬件

此 EVM 提供访问 PGA848 器件功能的方法并测量其性能。默认情况下,PGA848EVM 可编程增益仪表放大器的增益配置为 0.5V/V。该评估板提供跳线 J10 (A2)、J11 (A1) 和 J12 (A0) 来设置 PGA848 增益。

该器件使用两组电压电源:输入级和输出级。输出级电源与输入级解耦,从而限制 PGA848 输出摆幅电压电平,保护 ADC 或下游器件免遭过驱损坏。可使用连接器 J13 访问输入级电源 VS+ 和 VS-。可使用连接器 J14 访问输出级电源 LVDD+ 和 LVSS-。可选跳线 J9 和 J16 将输出级电源电压电平设置为等于输入级电源(默认),或使用连接器 J14 将其设置为等于外部电压。

PGA848 包含可用于简化与单端或伪差分输入 ADC 连接的功能。REF 引脚设置 PGA848 输出电压的基准点。必须使用低阻抗源驱动 REF 引脚,并且评估板提供可选的缓冲器 (U2) 来驱动 REF 引脚。可选跳线 J1 提供了以下选项:通过连接器 J2 从外部设置 REF 引脚电压、将 REF 连接到 GND 或将 REF 设置为 PGA848 输出级电源(LVDD+ 和 LVSS-)的中间电压值。PGA848EVM 支持通过可选电容器 C4 和 C14 来访问 DA_IN– 和 DA_IN+ 引脚。这些电容器与 PGA848 输出级差分放大器内部电阻器并联,用于实现噪声滤除。图 2-1 展示了 PGA848EVM 的简化方框图。有关 PGA848EVM 的完整原理图,请参阅图 3-6

PGA848EVM PGA848EVM 简化原理图图 2-1 PGA848EVM 简化原理图