ZHCUDF1 October 2025
PGA848EVM 提供了一种将信号连接到 PGA848RGTR 器件和从该器件输出信号的机制。印刷电路板 (PCB) 的尺寸为 3.75in × 4.5in,使用 FR4 材料。输入和输出级电源、输出端及 REF 引脚可通过螺纹接线端子连接器或测试点进行连接。输入和输出信号可通过 SMA 连接器或测试点接入。增益选择既可通过跳线组装实现,也可通过 J15 接口引脚 (MCU GPIO) 进行配置。